Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX cijevi, 25 mm, 200 m, 6 bar

088X0963

PEX-A cijevi 25 x 2.3 mm, 200 m
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: PE-Xa cijevi

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Debljina stjenke [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [m]200.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionPEXa pipe 25x2,3 mm, 200m
MaterijalPEX-A
OpisPEX-A cijevi 25 x 2.3 mm, 200 m
Opis proizvodaFH PEXa cijevi 25 x 2.3mm, 200m
Product line34
Karakteristike
Vrijednost
Promjer cijevi [mm]25 mm
Radni tlak [bar] [Max.]6 bar
Skupina proizvodaFH cijevi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]95 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UpotrebaFloor heating pipes
Vrsta proizvodaPEX cijevi

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.179 Kilogram
Neto težina0.178 Kilogram
Volumen1.31 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425135767
Proposition 65No significant risk