Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX cijevi, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A cijevi 16 x 2.2 mm, 240 m
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: PE-Xa cijevi

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Debljina stjenke [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [m]240.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
MaterijalPEX-A
OpisPEX-A cijevi 16 x 2.2 mm, 240 m
Opis proizvodaFH PEXa ojačane cijevi 16 x 2.2mm, 600m
Product line34
Karakteristike
Vrijednost
Promjer cijevi [mm]16 mm
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaFH cijevi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]95 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UpotrebaFloor heating pipes
Vrsta proizvodaPEX cijevi

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina95 Gram
Neto težina95 Gram
Volumen0.256 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk