PEX cijevi, 14 mm, 240 m, 6 bar
088X0950
PEX-A cijevi 14 x 2 mm, 240 m
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: PE-Xa cijevi
088X0950
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Debljina stjenke [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [m] | 240.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | PEXa pipe 14x2 mm, 240 m |
| Materijal | PEX-A |
| Opis | PEX-A cijevi 14 x 2 mm, 240 m |
| Product line | 34 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer cijevi [mm] | 14 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba | Floor heating pipes |
| Vrsta proizvoda | PEX cijevi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.07 Kilogram |
| Neto težina | 0.067 Kilogram |
| Volumen | 0.4 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |