Danfoss logo
PEX pipes, 16 mm, 600.00 m, 6 bar 088X0878

PEX cijevi, 16 mm, 600 m, 8 bar

088X0878

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Debljina stjenke [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [m]600.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED
MaterijalPEX-A
OpisPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
Product line34
Promjer cijevi [mm]16 mm
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [bar] [Max.]8 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFH cijevi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]95 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UpotrebaFloor heating pipes
VrstaDanfoss
Vrsta proizvodaPEX cijevi

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.088 Kilogram
Neto težina0.088 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162464786