Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX cijevi, 18 mm, 240 m, 8 bar

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Debljina stjenke [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [m]240.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES)
MaterijalPEX-A
OpisPEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
Product line34
Promjer cijevi [mm]18 mm
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [bar] [Max.]8 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFH cijevi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]95 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UpotrebaFloor heating pipes
VrstaDanfoss
Vrsta proizvodaPEX cijevi

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.107 Kilogram
Neto težina0.107 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162442838