PEX cijevi, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0872
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES)
088X0872
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Debljina stjenke [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [m] | 400.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 400m (ES) |
| Materijal | PEX-A |
| Opis | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES) |
| Product line | 34 |
| Promjer cijevi [mm] | 16 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak [bar] [Max.] | 8 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotreba | Floor heating pipes |
| Vrsta | Danfoss |
| Vrsta proizvoda | PEX cijevi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.097 Kilogram |
| Neto težina | 0.092 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.256 Liter |
| EAN/UPC | 5715162442753 |