PE-RT cijevi, 20 mm, 300 m, 6 bar
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Balansirani probni tlak [bar] | 9.000 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debljina stjenke [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [m] | 300.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Materijal | PE-RT, tip I |
| Opis | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Promjer cijevi [mm] | 20 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 60 °C |
| Vrsta proizvoda | PE-RT cijevi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.12 Kilogram |
| Neto težina | 0.12 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162500903 |