Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT cijevi, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Balansirani probni tlak [bar]12.000 bar
China RoHS exemption clauseNo
Debljina stjenke [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [m]400.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
MaterijalPE-RT, tip I
OpisC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Karakteristike
Vrijednost
Product line34
Promjer cijevi [mm]16 mm
Radni tlak [bar] [Max.]8 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFH cijevi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura protoka [°C] [Max.]60 °C
Vrsta proizvodaPE-RT cijevi

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.09 Kilogram
Neto težina0.09 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781