Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PE-RT cijevi, 16 mm, 350 m, 6 bar

088X0019

PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: PE-RT cijevi

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Balansirani probni tlak [bar]10.000 bar
Debljina stjenke [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [m]350.00 m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Material DescriptionFH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m
MaterijalPE-RT, tip II
OpisPE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Karakteristike
Vrijednost
Product line34
Promjer cijevi [mm]16 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60.0 °C
Radni tlak [bar] [Max.]6 bar
Skupina proizvodaFH cijevi
Temperatura protoka [°C] [Max.]95 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UpotrebaFloor heating pipes
Vrsta proizvodaPE-RT cijevi

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.097 Kilogram
Neto težina0.097 Kilogram
Volumen0.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420118482
Proposition 65No significant risk