PE-RT cijevi, 20 mm, 150 m, 6 bar
088X0005
PE-RT cijev 20 x 2.25 mm, 150 m
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: PE-RT cijevi
088X0005
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Balansirani probni tlak [bar] | 10.000 bar |
| Debljina stjenke [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [m] | 150.00 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20 x 2,25 mm , 150 m |
| Materijal | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Opis | PE-RT cijev 20 x 2.25 mm, 150 m |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Promjer cijevi [mm] | 20 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 60.0 °C |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotreba | Floor heating pipes |
| Vrsta proizvoda | PE-RT cijevi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 137 Gram |
| Neto težina | 117 Gram |
| Volumen | 0.781 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098234 |
| Proposition 65 | No significant risk |