FH cijevi, Spojnice, Utisni spoj, Dimenzija priključka: 1", Promjer spoja na strani 1 [mm]: 25, Promjer spoja na strani 2 [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | 1" |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
| Materijal | Mjed / nehrđajući čelik |
| Opis | Straight Press union male 25 x 1" |
| Product line | 34 |
| Promjer spoja na strani 1 [mm] | 25.0 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer spoja na strani 2 [mm] | 0.0 mm |
| Promjer spoja na strani 3 [mm] | 0.0 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 110 °C |
| Vrsta proizvoda | Spojnice |
| Vrste spoja | Utisni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 155 Gram |
| Neto težina | 155 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |