FH cijevi, Spojnice, 90 degree press fitting, Promjer spoja na strani 1 [mm]: 16, Promjer spoja na strani 2 [mm]: 16
088X1006
spojnica 90 stupnjeva 16 x 16 mm
088X1006
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | 16 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | 90 degree press fitting 16 x 16 |
| Materijal | Mjed / nehrđajući čelik |
| Opis | spojnica 90 stupnjeva 16 x 16 mm |
| Product line | 34 |
| Promjer spoja na strani 1 [mm] | 16.0 mm |
| Promjer spoja na strani 2 [mm] | 16.0 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer spoja na strani 3 [mm] | 0.0 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 75.0 °C |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | Spojnice |
| Vrste spoja | 90 degree press fitting |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 45 Gram |
| Neto težina | 45 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143861 |
| Proposition 65 | No significant risk |