FH cijevi, Spojnice, Screw coupling, Dimenzija priključka: 3/4, Promjer spoja na strani 1 [mm]: 16, Promjer spoja na strani 2 [mm]: 16
088X0025
Navojna spojnica 3/4" x 16 x 2 mm
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Spojnice
088X0025
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | 3/4 |
| Material Description | Screw coupling 3/4" x 16x2 |
| Materijal | Mjed / nehrđajući čelik |
| Opis | Navojna spojnica 3/4" x 16 x 2 mm |
| Product line | 34 |
| Promjer spoja na strani 1 [mm] | 16.0 mm |
| Promjer spoja na strani 2 [mm] | 16.0 mm |
| Promjer spoja na strani 3 [mm] | 0.0 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 70.0 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| SCIP dossier no. | be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53 |
| SCIP dossier product name | Screw coupling |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba | Floor heating pipes |
| Vrsta proizvoda | Spojnice |
| Vrste spoja | Screw coupling |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.177 Kilogram |
| Neto težina | 0.177 Kilogram |
| Volumen | 0.161 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |