Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0021

FH cijevi, Spojnice, Coupling press fitting, Promjer spoja na strani 1 [mm]: 20, Promjer spoja na strani 2 [mm]: 20

088X0021

Pritisna spojnica 20 x 20 mm
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Spojnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPress coupling 20x20
MaterijalMjed / nehrđajući čelik
OpisPritisna spojnica 20 x 20 mm
Product line34
Promjer spoja na strani 1 [mm]20.0 mm
Promjer spoja na strani 2 [mm]20.0 mm
Promjer spoja na strani 3 [mm]0.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]70.0 °C
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
SCIP dossier no.bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP dossier product namePress coupling
Skupina proizvodaFH cijevi
Temperatura protoka [°C] [Max.]95 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UpotrebaFloor heating pipes
Vrsta proizvodaSpojnice
Vrste spojaCoupling press fitting

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.083 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Volumen0.081 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420089294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm