FH cijevi, Spojnice, Compression fitting, Dimenzija priključka: 3/4", Promjer spoja na strani 1 [mm]: 16, Promjer spoja na strani 2 [mm]: 0
013G4186
Alupex fiting 3/4" x 16 x 2 mm
013G4186
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | 3/4" |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Label product | Yes |
| Material Description | "Fittings for 16x2mm Alupex tube, G 3/4" |
| Materijal | Mjed / nehrđajući čelik |
| Opis | Alupex fiting 3/4" x 16 x 2 mm |
| Product line | 34 |
| Promjer spoja na strani 1 [mm] | 16.0 mm |
| Promjer spoja na strani 2 [mm] | 0.0 mm |
| Promjer spoja na strani 3 [mm] | 0.0 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 95.0 °C |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a |
| SCIP dossier product name | Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4 |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotreba | Floor heating pipes |
| Vrsta proizvoda | Spojnice |
| Vrste spoja | Compression fitting |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.062 Kilogram |
| Neto težina | 0.06 Kilogram |
| Volumen | 0.081 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420033044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |