Danfoss logo
PEX fittings

FH cijevi, Spojnice, Compression fitting, Dimenzija priključka: 3/4", Promjer spoja na strani 1 [mm]: 20, Promjer spoja na strani 2 [mm]: 0

013G4160

PEX spojnice za cijev 20 x 2 mm

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka3/4"
Dimenzije cijevi [mm]20x2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak [bar]10 bar
Label productYes
Material Description"Fittings for 20x2mm PEX tubes, G 3/4"""
MaterijalMjed / nehrđajući čelik
NavojUnutarnje
OpisPEX spojnice za cijev 20 x 2 mm
Product line34
Promjer spoja na strani 1 [mm]20.0 mm
Promjer spoja na strani 2 [mm]0.0 mm
Promjer spoja na strani 3 [mm]0.0 mm
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [bar] [Max.]6 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Skupina proizvodaFH cijevi
SpojeviG 3/4"
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura protoka [°C] [Max.]95 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC CODE40141616
Upotrebaza Pex cijevi
Vrsta proizvodaSpojnice
Vrste spojaCompression fitting
Za cijeviPEX plastika
Za ventileSpojniceCjevovod CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS
ZavršiPoniklano

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.07 Kilogram
Volumen0.073 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420032986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm