FH PE-RT cijevi, 18 mm, 500 m, 6 bar
088X0825
FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
088X0825
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [m] | 500.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | FH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m |
| Materijal | PE-RT, tip I |
| Opis | FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m |
| Product line | 34 |
| Promjer cijevi [mm] | 18 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | FH PE-RT cijevi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 95 Gram |
| Neto težina | 95 Gram |
| Volumen | 0.75 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425124334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |