Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT cijevi, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

PE-RT cijev 20 x 2.00 mm, 500 m

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Balansirani probni tlak [bar]10.000 bar
Debljina stjenke [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [m]500.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
MaterijalPE-RT/EVOH/PE-RT
OpisPE-RT cijev 20 x 2.00 mm, 500 m
Product line34
Promjer cijevi [mm]20 mm
Karakteristike
Vrijednost
Radna temperatura [°C] [Max.]60.0 °C
Radni tlak [bar] [Max.]6 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFH cijevi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]95 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UpotrebaFloor heating pipes
Vrsta proizvodaFH PE-RT cijevi

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina117 Gram
Neto težina117 Gram
Volumen0.669 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens