20 mm, 300 m, 8 bar
088X0806
Osnovni panel Standard
088X0806
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Balansirani probni tlak [bar] | 12.000 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debljina stjenke [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [m] | 300.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | FH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M |
| Materijal | PE-RT, tip I |
| Opis | Osnovni panel Standard |
| Product line | 34 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer cijevi [mm] | 20 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 60.0 °C |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 8 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 90 °C |
| Upotreba | Floor heating pipes |
| Vrsta proizvoda | FH 1-Layer PE-RT Pipes |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.112 Kilogram |
| Neto težina | 0.111 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.11 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428529228 |