Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-slojne PE-RT cijevi, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Balansirani probni tlak [bar]12.000 bar
China RoHS exemption clauseNo
Debljina stjenke [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [m]500.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
MaterijalPE-RT, tip I
Opis1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
Product line34
Karakteristike
Vrijednost
Promjer cijevi [mm]20 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60.0 °C
Radni tlak [bar] [Max.]8 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFH cijevi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
UpotrebaFloor heating pipes
Vrsta proizvodaFH 1-slojne PE-RT cijevi

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.1 Kilogram
Neto težina0.1 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425232961