FH 1-slojne PE-RT cijevi, 16 mm, 500 m, 8 bar
088X0801
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
088X0801
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Balansirani probni tlak [bar] | 12.000 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debljina stjenke [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [m] | 500.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 500m |
| Materijal | PE-RT, tip I |
| Opis | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m |
| Product line | 34 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer cijevi [mm] | 16 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 60.0 °C |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 8 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 90 °C |
| Upotreba | Floor heating pipes |
| Vrsta proizvoda | FH 1-slojne PE-RT cijevi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.1 Kilogram |
| Neto težina | 0.1 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.256 Liter |
| EAN/UPC | 5702425232954 |