Kompozitne cijevi, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0001
Kompozitna cijev 16 x 2 mm, 200m
088X0001
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Balansirani probni tlak [bar] | 16.000 bar |
| Debljina stjenke [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [m] | 200.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | FH-CPA composite pipe 16x2 200m |
| Materijal | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Opis | Kompozitna cijev 16 x 2 mm, 200m |
| Opis proizvoda | FH kompozitna cijev 16 x 2 mm, 200m |
| Product line | 34 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer cijevi [mm] | 16 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 70.0 °C |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 95 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotreba | Floor heating pipes |
| Vrsta proizvoda | Kompozitne cijevi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 104 Gram |
| Neto težina | 104 Gram |
| Volumen | 0.585 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089256 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |