Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH kompozitne cijevi PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar

088X0862

Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Balansirani probni tlak [bar]12.000 bar
China RoHS exemption clauseNo
Debljina stjenke [mm]3 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [m]50.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionFH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M
MaterijalPEX-b/Aluminij/PEX-b
OpisComposite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
Product line34
Karakteristike
Vrijednost
Promjer cijevi [mm]25 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]80.0 °C
Radni tlak [bar] [Max.]8 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFH cijevi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
UpotrebaFloor heating pipes
Vrsta proizvodaFH kompozitne cijevi PEX-b

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.33 Kilogram
Neto težina0.33 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425133688