FH kompozitne cijevi PEX-b, 20 mm x 2 mm, 100 m, 8 bar
088X0861
Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m
088X0861
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Balansirani probni tlak [bar] | 12.000 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debljina stjenke [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [m] | 100.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | FH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M |
| Materijal | PEX-b/Aluminij/PEX-b |
| Opis | Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m |
| Product line | 34 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer cijevi [mm] | 20 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 80.0 °C |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 8 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | FH cijevi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 90 °C |
| Upotreba | Floor heating pipes |
| Vrsta proizvoda | FH kompozitne cijevi PEX-b |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.165 Kilogram |
| Neto težina | 0.144 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.32 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425133671 |