Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua cjevovod za dvije mreže

088L9284

ECmat Aqua cjevovod za dvije mreže

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]250 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat
OdobrenjeCE
OpisECmat Aqua cjevovod za dvije mreže
Opis proizvodaECmat Aqua
Product line34
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Širina paketa [mm]30 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC CODE40101830
Visina paketa [mm]170 mm
VrstaDanfoss
Vrsta proizvodaECmat Aqua

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.188 Kilogram
Neto težina0.187 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.275 Liter
EAN/UPC5703466220689