ECmat Aqua, ECmat Aqua cjevovod za jednu mrežu
088L9282
ECmat Aqua cjevovod za jednu mrežu
088L9282
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 250 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat |
| Odobrenje | CE |
| Opis | ECmat Aqua cjevovod za jednu mrežu |
| Postavljena dodatna oprema | No |
| Product line | 34 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Širina paketa [mm] | 20 mm |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Visina paketa [mm] | 170 mm |
| Vrsta | Danfoss |
| Vrsta proizvoda | ECmat Aqua |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.106 Kilogram |
| Neto težina | 0.105 Kilogram |
| Volumen | 0.85 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |