Danfoss logo
Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja vanjskog omotačaPlava
CE odobrenjeYes
Debljina [mm]8.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]598 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Jamstvo [Year]10
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m²
OdobrenjeCE
OpisECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
Opis proizvodaECmat Aqua
Područje pokrivenosti [m²]3.00 m²
Product length [mm]6 mm
Product line34
Karakteristike
Vrijednost
Radna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Sadrži baterijeNo
Širina paketa [mm]195 mm
Širina proizvoda [mm]1 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura vode [°C] [Max.]70 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC CODE40101830
Vanjski omotačPE-RT
Visina paketa [mm]195 mm
VrstaDanfoss
Vrsta proizvodaECmat Aqua

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.73 Kilogram
Neto težina1.71 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.739 Liter
EAN/UPC5703466220665