Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Cjevovod BasicPlus, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 7, 10 bar

088U0617

BasicPlus cjevovod 7+7
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Razdjelnik/sabirnik

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionFH-ME-7 7 krugova grijanja
MaterijalMjed
Mjerač protokaNe
OpisBasicPlus cjevovod 7+7
Priključak ventilaDanfoss RA
Karakteristike
Vrijednost
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
SCIP dossier no.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dossier product nameBasicPlus manifolds
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilNije uključeno
Vrsta proizvodaCjevovod BasicPlus

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.903 Kilogram
Neto težina3.83 Kilogram
Volumen2.864 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420117355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm