C4C razdjelnici, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 5, 10 bar
088U1805
C4C SSM-P 5+5
088U1805
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C SMM 5+5 |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Opis | C4C SSM-P 5+5 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Vrsta proizvoda | C4C razdjelnici |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.53 Kilogram |
| Neto težina | 2.05 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239246 |