C4C razdjelnici, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 6, 10 bar
088U1506
C4C FHF-P 6+6
088U1506
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 6 |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Label product | No |
| Material Description | C4C FHF 6+6 |
| Materijal | Brass |
| Model number | C4C FHF-P 6+6 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | Kineski RoHS |
| Opis | C4C FHF-P 6+6 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 34 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Vrsta proizvoda | C4C razdjelnici |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.75 Kilogram |
| Neto težina | 2.7 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264798 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |