Danfoss logo
C4C razdjelnici, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 5, 10 bar-product-details

C4C razdjelnici, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 5, 10 bar

088U1505

C4C FHF-P 5+5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]5
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Label productNo
Material DescriptionC4C FHF 5+5
MaterijalBrass
Model numberC4C FHF-P 5+5
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeKineski RoHS
OpisC4C FHF-P 5+5
Područje primjene WEEE-aNo
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Vrsta proizvodaC4C razdjelnici

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.3 Kilogram
Neto težina2.25 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255264750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm