Danfoss logo
C4C razdjelnici, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 4, 10 bar-product-details

C4C razdjelnici, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 4, 10 bar

088U1504

C4C FHF-P 4+4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]4
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Label productNo
Material DescriptionC4C FHF 4+4
MaterijalBrass
Model numberC4C FHF-P 4+4
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeKineski RoHS
OpisC4C FHF-P 4+4
Područje primjene WEEE-aNo
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Vrsta proizvodaC4C razdjelnici

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.85 Kilogram
Neto težina1.8 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255264736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm