Danfoss logo
C4C Manifold bundle 9+9, Manifold SSM

Cjevovod SSM, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 9, 10 bar

088U1319

C4C Manifold SSM bundle

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Ispitni tlak [bar]16 bar
Material DescriptionC4C Manifold bundle 9+9
MaterijalNehrđajući čelik
Mjerač protokaNe
Određivanje postavkiDa
OpisC4C Manifold SSM bundle
Karakteristike
Vrijednost
Priključak ventilaDanfoss RA
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilRučno
Vrsta proizvodaCjevovod SSM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.8 Kilogram
Neto težina9.3 Kilogram
Volumen0.03 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162456736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm