Cjevovod SSM, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 7, 10 bar
088U1317
C4C Manifold SSM bundle
088U1317
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | C4C Manifold bundle 7+7 |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Mjerač protoka | Ne |
| Određivanje postavki | Da |
| Opis | C4C Manifold SSM bundle |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak ventila | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventil | Ručno |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod SSM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.2 Kilogram |
| Neto težina | 6.8 Kilogram |
| Volumen | 0.027 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |