Danfoss logo
C4C Manifold bundle 5+5, Manifold SSM

Cjevovod SSM, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 5, 10 bar

088U1315

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Ispitni tlak [bar]16 bar
Material DescriptionC4C Manifold bundle 5+5
MaterijalNehrđajući čelik
Mjerač protokaNe
Određivanje postavkiDa
Karakteristike
Vrijednost
Priključak ventilaDanfoss RA
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilRučno
Vrsta proizvodaCjevovod SSM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6 Kilogram
Neto težina5.6 Kilogram
Volumen0.023 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162456699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm