Cjevovod SSM, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 3, 10 bar
088U1313
C4C Manifold SSM bundle
088U1313
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | C4C Manifold bundle 3+3 |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | C4C Manifold SSM bundle |
| Product line | 34 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod SSM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.9 Kilogram |
| Neto težina | 4.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.019 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162456620 |