Cjevovod SSM, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 9, 10 bar
088U0809
SSM cjevovod 9+9
088U0809
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | SSM manifold 9+9 |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Mjerač protoka | Ne |
| Određivanje postavki | Da |
| Opis | SSM cjevovod 9+9 |
| Priključak ventila | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold x+x |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UNSPSC CODE | 40141720 |
| Ventil | Ručno |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod SSM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.918 Kilogram |
| Neto težina | 4.841 Kilogram |
| Volumen | 12.909 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119392 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |