Danfoss logo
SSM_088U0803_F0_1_v1

Cjevovod SSM, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 3, 10 bar

088U0803

SSM cjevovod 3+3

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
EU RoHS usklađenostOut of scope
Ispitni tlak [bar]16 bar
Material DescriptionSSM manifold 3+3
MaterijalNehrđajući čelik
Mjerač protokaNe
Određivanje postavkiDa
OpisSSM cjevovod 3+3
Priključak ventilaDanfoss RA
Karakteristike
Vrijednost
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilRučno
Vrsta proizvodaCjevovod SSM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.282 Kilogram
Neto težina2.218 Kilogram
Volumen6.669 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425119453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm