Danfoss logo
SSM-F_088U0759_F_v1

Cjevovod SSM-F, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 9, 6 bar

088U0759

SSM cjevovod 9+9 s mjeračem protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak [bar]10 bar
Material DescriptionSSM-9F manifold set with flowmeters
MaterijalNehrđajući čelik
Mjerač protokaDa
Određivanje postavkiDa
OpisSSM cjevovod 9+9 s mjeračem protoka
Karakteristike
Vrijednost
Priključak ventilaDanfoss RA
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]6 bar
SCIP dossier no.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product nameSSM manifold set with flowmeters
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilRučno
Vrsta proizvodaCjevovod SSM-F

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.842 Kilogram
Neto težina4.84 Kilogram
Volumen13.566 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425114762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm