Cjevovod SSM-F, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 2, 6 bar
088U0752
SSM cjevovod 2+2 s mjeračem protoka
088U0752
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Ispitni tlak [bar] | 10 bar |
| Material Description | SSM-2F, manifold set with flowmeters |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Mjerač protoka | Da |
| Određivanje postavki | Da |
| Opis | SSM cjevovod 2+2 s mjeračem protoka |
| Priključak ventila | Danfoss RA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
| SCIP dossier no. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold set with flowmeters |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UNSPSC CODE | 40141720 |
| Ventil | Ručno |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod SSM-F |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.85 Kilogram |
| Neto težina | 1.828 Kilogram |
| Volumen | 6.489 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |