SSM komplet razdjelnika, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 12, 6 bar
088U0662
SSM Bundle 12+12
088U0662
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 12 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Dimenzija priključka | 3/4" |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Ispitni tlak [bar] | 10 bar |
| Material Description | SSM Bundle 12+12 |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Mjerač protoka | Da |
| Određivanje postavki | Da |
| Opis | SSM Bundle 12+12 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak ventila | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Promjer spoja na strani 1 [mm] | 16.0 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Prepack |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventil | Ručno |
| Vrsta proizvoda | SSM komplet razdjelnika |
| Vrste spoja | Compression fitting |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.672 Kilogram |
| Neto težina | 8.533 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 23.103 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278703 |