Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0661

SSM komplet razdjelnika, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 11, 6 bar

088U0661

SSM Bundle 11+11

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]11
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Dimenzija priključka3/4"
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak [bar]10 bar
Material DescriptionSSM Bundle 11+11
MaterijalNehrđajući čelik
Mjerač protokaDa
Određivanje postavkiDa
OpisSSM Bundle 11+11
Karakteristike
Vrijednost
Priključak ventilaDanfoss RA
Product line34
Promjer spoja na strani 1 [mm]16.0 mm
Radni tlak [bar] [Max.]6 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPrepack
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura protoka [°C] [Max.]60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilRučno
Vrsta proizvodaSSM komplet razdjelnika
Vrste spojaCompression fitting

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.111 Kilogram
Neto težina7.987 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen23.103 Liter
EAN/UPC5715162278697