Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0656

SSM komplet razdjelnika, Nehrđajući čelik, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 6, 6 bar

088U0656

SSM Bundle 6+6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]6
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Dimenzija priključka3/4"
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak [bar]10 bar
Material DescriptionSSM Bundle 6+6
MaterijalNehrđajući čelik
Mjerač protokaDa
Određivanje postavkiDa
OpisSSM Bundle 6+6
Karakteristike
Vrijednost
Priključak ventilaDanfoss RA
Product line34
Promjer spoja na strani 1 [mm]16.0 mm
Radni tlak [bar] [Max.]6 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPrepack
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura protoka [°C] [Max.]60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilRučno
Vrsta proizvodaSSM komplet razdjelnika
Vrste spojaCompression fitting

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6100 Gram
Neto težina5227 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen19.475 Liter
EAN/UPC5715162278642