Cjevovod FHR, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 8, 10 bar
088U0888
C4C FHR Presetted Manifold 8+8
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Cjevovod FHR
088U0888
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| Materijal | Mjed |
| Mjerač protoka | Ne |
| Određivanje postavki | Da |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| Priključak ventila | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 90 °C |
| Ventil | Nije uključeno |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod FHR |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.2 Kilogram |
| Neto težina | 3.1 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162497067 |