Danfoss logo
088U0883_FHR 3+3_F

Cjevovod FHR, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 3, 10 bar

088U0883

C4C FHR Presetted Manifold 3+3
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Cjevovod FHR

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Ispitni tlak [bar]16 bar
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 3+3
MaterijalMjed
Mjerač protokaNe
Određivanje postavkiDa
Karakteristike
Vrijednost
OpisC4C FHR Presetted Manifold 3+3
Priključak ventilaDanfoss RA
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
VentilNije uključeno
Vrsta proizvodaCjevovod FHR

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.3 Kilogram
Neto težina1.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162497029