Danfoss logo
088U0876_FHR-B 6+6_F

Cjevovod FHR-B, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 6, 10 bar

088U0876

C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Cjevovod FHR

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Ispitni tlak [bar]16 bar
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
MaterijalMjed
Mjerač protokaNe
Određivanje postavkiNe
Karakteristike
Vrijednost
OpisC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Priključak ventilaDanfoss RA
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
VentilNije uključeno
Vrsta proizvodaCjevovod FHR-B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.2 Kilogram
Neto težina2.1 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418772