Cjevovod FHF-B, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 7, 10 bar
088U0547
Cjevovod 7+7 Isklj.
088U0547
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | Manifold 7+7 Shutoff |
| Materijal | Mjed |
| Mjerač protoka | Ne |
| Određivanje postavki | Ne |
| Opis | Cjevovod 7+7 Isklj. |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 90 °C |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| SCIP dossier no. | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Shutoff |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventil | Nije uključeno |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod FHF-B |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.724 Kilogram |
| Neto težina | 3.724 Kilogram |
| Volumen | 2.672 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |