Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Cjevovod FHF-B, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 4, 10 bar

088U0544

Cjevovod 4+4 Isklj.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak [bar]16 bar
Material DescriptionManifold 4+4 Shutoff
MaterijalMjed
Mjerač protokaNe
Određivanje postavkiNe
OpisCjevovod 4+4 Isklj.
Karakteristike
Vrijednost
Product line34
Radna temperatura [°C] [Max.]90 °C
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
SCIP dossier no.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP dossier product nameManifold x+x Shutoff
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilNije uključeno
Vrsta proizvodaCjevovod FHF-B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.193 Kilogram
Neto težina2.193 Kilogram
Volumen1.959 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420081052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm