Danfoss logo
FHF-8F 088U0528

Cjevovod FHF-F, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 8, 6 bar

088U0528

Cjevovod 8+8 Mjerač protoka Danfoss BIV

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak [bar]10 bar
Material DescriptionFHF-8F, 8 krugova grijanja
MaterijalMjed
Mjerač protokaDa
Određivanje postavkiDa
OpisCjevovod 8+8 Mjerač protoka Danfoss BIV
Priključak ventilaDanfoss RA
Karakteristike
Vrijednost
Product line34
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Radni tlak [bar] [Max.]6 bar
SCIP dossier no.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilNije uključeno
Vrsta proizvodaCjevovod FHF-F

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4551 Gram
Neto težina4551 Gram
Volumen5.231 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420080987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm