Cjevovod FHF-F, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 7, 6 bar
088U0527
Cjevovod 7+7 Mjerač protoka Danfoss BIV
088U0527
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Ispitni tlak [bar] | 10 bar |
| Material Description | FHF-7F, 7 krugova grijanja |
| Materijal | Mjed |
| Mjerač protoka | Da |
| Određivanje postavki | Da |
| Opis | Cjevovod 7+7 Mjerač protoka Danfoss BIV |
| Priključak ventila | Danfoss RA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 6 bar |
| SCIP dossier no. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventil | Nije uključeno |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod FHF-F |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.375 Kilogram |
| Neto težina | 4.375 Kilogram |
| Volumen | 4.32 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |